fermo ad alta tenuta C-235

fermo ad alta tenuta C-235
  • In Offerta
[Features]
· Main body has 2 levels of catches, and it is powerfully designed for large housing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-235

Codice componente
C-235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.06 €

14.13 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 490 Lunghezza complessiva(mm) 216 Larghezza complessiva(mm) 56
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 21415

Si trova sulla pagina di fermo ad alta tenuta C-235, il codice articolo è il seguente: C-235.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-235.

Supporto tecnico