Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, (C-1152)

Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, (C-1152)
  • Sconto volumi elevati
Lockable with padlock. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1152

Codice componente
C-1152
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.61 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 196 (Con margine di serraggio 1 mm) Lunghezza totale corpo principale(mm) 66.5 Larghezza corpo principale(mm) 21
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 21290

Si trova sulla pagina di Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, (C-1152), il codice articolo è il seguente: C-1152.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1152.

Supporto tecnico