Chiusura in acciaio inox con sede chiave (C-1228)

Chiusura in acciaio inox con sede chiave (C-1228)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1228

Codice componente
C-1228
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 392 Lunghezza complessiva(mm) 120 Larghezza complessiva(mm) 60
Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 20925

Si trova sulla pagina di Chiusura in acciaio inox con sede chiave (C-1228), il codice articolo è il seguente: C-1228.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1228.

Supporto tecnico