Chiusura morbida con chiave (C-313)

Chiusura morbida con chiave (C-313)
[Features]
· Uses a stainless steel dust-proof shutter lock (key lock type).
· Painting is done after rust prevention treatment.
· The lock mechanism / internal mechanism use stainless steel that is resistant to rust

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-313-1-1

Codice componente
C-313-1-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.89 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 140 Larghezza complessiva(mm) 62 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Finitura verniciata a forno Codice prodotto 21624

Si trova sulla pagina di Chiusura morbida con chiave (C-313), il codice articolo è il seguente: C-313-1-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-313-1-1.

Supporto tecnico