Chiusura a scatto piccola in acciaio inox C-1129

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1129

Codice componente
C-1129
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 19 (Con margine di serraggio 0,5 mm) Larghezza complessiva(mm) 22 Lunghezza totale corpo principale(mm) 33
Larghezza corpo principale(mm) 15 Materiale Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo
Codice prodotto 20839

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto piccola in acciaio inox C-1129, il codice articolo è il seguente: C-1129.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1129.

Supporto tecnico