blocco a piede K-900

blocco a piede K-900
Lightweight and sturdy, operation is easy, and performance is outstanding.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-900-2
K-900-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(kN)
Altezza H1
(mm)
Altezza H2
(mm)
CD prodotto

57.08 €

1 6 giorni 10140.01~220.001.9615012530499

59.43 €

1 6 giorni 10220.01~320.002.9421017030500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Blocco e finecorsa per carrello a mano Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Passo di montaggio(mm) 85(100)85(100)

Supporto tecnico