Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LE-131-1 |
LE-131-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Potenza di adsorbimento (N) | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Diam. foro di montaggio D (mm) | Altezza h (mm) | Colore corpo principale | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.86 € | 1 | 6 giorni | - | 29 | 80 | 16.3 | 3.6 | 24 | Marrone | 50128 | ||
15.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 19 | 60 | 15 | 3.4 | 22 | Bianco | 50129 |
Loading...
Tipo | Chiusure magnetiche con interruttore | Categoria magnete | Profilo quadrato | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Resina ABS | Trattamento superficie corpo principale | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::85 |
Configura
Proprietà di base
Potenza di adsorbimento(N)
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Diam. foro di montaggio D(mm)
Altezza h(mm)
Colore corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali