Chiusura magnetica con interruttore impermeabile in acciaio inox LE-1928

Chiusura magnetica con interruttore impermeabile in acciaio inox LE-1928
Sealed type door catch and door switch with waterproof function

[Features]
· Door catch and door switch have this function on both sides.
· Uses an IP67 waterproof switch.
· Sealed type, so ymagnets, yoke plates, and switches do not protrude from the absorption surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LE-1928

Codice componente
LE-1928
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.16 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusure magnetiche con interruttore Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 16
Lunghezza L(mm) 66 Larghezza W(mm) 14 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 4.5 Piastra di tenuta Disponibile Materiale corpo Piastra in acciaio inox
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura Materiale piastra di appoggio Piastra in acciaio inox Trattamento superficie piastra di appoggio NA
Materiale magnete Neodimio Trattamento superficie magnete NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::70
Altezza h(mm) 21 Codice prodotto 50328

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica con interruttore impermeabile in acciaio inox LE-1928, il codice articolo è il seguente: LE-1928.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-1928.

Supporto tecnico