Maniglia a chiusura ermetica per FA-601, FA-601S

Maniglia a chiusura ermetica per FA-601, FA-601S
[Features]
· Loosen and slide the plate screw to adjust the offset height.
· The part which contacts the latch is with a roller that rotates smoothly

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-601S-1
FA-601S-2
FA-601S-3
FA-601S-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Altezza offset
(mm)
Codice prodotto

50.02 €

1 10 giorni 4762-5~1060002

57.27 €

1 6 giorni 478220-4060003

61.61 €

1 10 giorni 478240-6560004

76.10 €

1 14 giorni 6612470~10060005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli grandi di frigocongelatori, magazzini di merci secche, ecc. Tipo Riscontro per FA-601 Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Larghezza complessiva(mm) 87

Supporto tecnico