Maniglia a J A-11

Maniglia a J A-11
[Features]
· Stopper can be adjusted in the range of 17.5 to 36.5 mm.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-11

Codice componente
A-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.61 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte piccole di pannelli di controllo, apparecchiature di misurazione, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Resina acrilica finitura a forno Colore Nero opaco Automatico Tipo combinato destra/sinistra
Lunghezza complessiva(mm) 95 Larghezza complessiva(mm) 40 Altezza totale(mm) 84.5
Accessorio Fibbia Codice prodotto 03974

Si trova sulla pagina di Maniglia a J A-11, il codice articolo è il seguente: A-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-11.

Supporto tecnico