Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-463
Materiale | Lega di zinco | Finitura | Nichelatura satinata | Spessore piastra compatibile(mm) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio | Fibbia | Lunghezza complessiva(mm) | 155 | Larghezza complessiva(mm) | 29 |
Altezza totale(mm) | 24.7 | Codice prodotto | 03303 |
Si trova sulla pagina di guarnizione maniglia esterno, A-463, il codice articolo è il seguente: A-463.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-463.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali