Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-100-4
Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) | Finitura | Cromatura Satellite (MACr) |
---|---|---|---|---|---|
Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Lunghezza complessiva(mm) | 109 | Larghezza complessiva(mm) | 28 |
Altezza totale(mm) | 30 | Codice prodotto | 01447 |
Si trova sulla pagina di Maniglia in alluminio A-100-4, il codice articolo è il seguente: A-100-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-100-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali