Maniglia interna in plastica, AP-866

Maniglia interna in plastica, AP-866
[Features]
· Flat plastic handle with few projections.
· Integrated structure of inner handle and inner lock.
· Can be installed with 1 screw

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-866-3

Codice componente
AP-866-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.46 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Maniglia interna di autobus/macchine da cantiere/autocarri con allestimento speciale Lunghezza corpo principale(mm) 70 Larghezza corpo principale(mm) 130
Materiale Policarbonato (PC) Ghiera Nero Tipo Corpo maniglia
Codice prodotto 02685

Si trova sulla pagina di Maniglia interna in plastica, AP-866, il codice articolo è il seguente: AP-866-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-866-3.

Supporto tecnico