Maniglia di tipo Cannon, A-33

Maniglia di tipo Cannon, A-33
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
For both left hand and right hand use.

[Features]
· Includes new, easy to operate, reversible TAK60 key and dust-proof shutter as standard equipment.
· A-33-1-1 is equipped with cap.
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-33-1-2
A-33-2-1
A-33-2-1-TAK60
A-33-2-2
A-33-3-1
A-33-3-1-TAK60
A-33-3-2
A-33-4
A-33-5
A-33-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Accessorio Codice prodotto

21.27 €

10.42 €

1 Stesso giorno

Stock

Senza chiave135Dado grande, vite di fermo01001

24.92 €

11.96 €

1 Stesso giorno

Stock

0200110Dado grande, vite di fermo, 2 chiave01002

31.19 €

1 10 giorni TAK60110Dado grande, vite di fermo, 2 chiave04016

14.63 €

8.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Senza chiave110Dado grande, vite di fermo01003

26.84 €

1 6 giorni 020095Dado grande, vite di fermo, 2 chiave01004

26.84 €

1 10 giorni TAK6095Dado grande, vite di fermo, 2 chiave04017

15.27 €

1 Disponibile 6 giorni Senza chiave95Dado grande, vite di fermo01005

11.78 €

1 Disponibile 6 giorni Senza chiave80Dado grande, vite di fermo00116

10.91 €

1 6 giorni Senza chiave64Dado grande, vite di fermo00117

8.33 €

1 6 giorni Senza chiave55Dado grande, vite di fermo00118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 1,6
Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico