Maniglia a L in acciaio inox, A-1200

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1200-1
A-1200-2
A-1200-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

50.31 €

1 6 giorni 1010500782

49.44 €

1 6 giorni 108500783

47.67 €

1 6 giorni 106500784

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Superficie lucidata a specchio Larghezza complessiva(mm) 32 Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 4
Accessorio Dado grande, vite di fermo Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico