Maniglia d'angolo in acciaio inox (FA-1709)

Maniglia d'angolo in acciaio inox (FA-1709)
[Features]
· The connecting arm ensures a simple, one touch, balanced design in which one must only tug slightly.
· Compact design with small mounting space.
· Excellent salt and acid resistance, ideal for harsh environmental conditions.
· For both left hand and right hand use.
· Can be locked with a padlock.
· Automatic closing can be done in combination with a raised hinge

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-1709

Codice componente
FA-1709
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.44 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli piccoli di autocarri con allestimento speciale, frigocongelatori, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Superficie lucidata a specchio Automatico Tipo combinato destra/sinistra Accessorio Riscontro
Lunghezza complessiva(mm) 150 Larghezza complessiva(mm) 16.4 Altezza totale(mm) 65
Codice prodotto 60129

Si trova sulla pagina di Maniglia d'angolo in acciaio inox (FA-1709), il codice articolo è il seguente: FA-1709.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1709.

Supporto tecnico