maniglia contenitore acciaio inox, FA-1820

maniglia contenitore acciaio inox, FA-1820
[Features]
· Ideal for opening and closing medium, small size doors.
· The hook and keeper are made by forging and are highly resistant to impact.
· The handle bracket has a rotation prevention mechanism.
· Rotation is smooth since the pipe guide has built-in resin bearings.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1820-1B
FA-1820-2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifica 1 Codice prodotto

390.12 €

1 10 giorni Diametro tubo applicabile: φ27.2 (t=3)60296

385.05 €

1 10 giorni Diametro tubo applicabile: φ21.7 (t=3)60297

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Autocarri con allestimento speciale, autocarri container, frigocongelatori, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Piastra in acciaio inox
Finitura Superficie lucidata Automatico Tipo combinato destra/sinistra Lunghezza complessiva(mm) 340
Larghezza complessiva(mm) 155 Altezza totale(mm) 41 Nota Maniglia e asta non assemblati. Tubo venduto separatamente. Bloccabile con lucchetto.

Supporto tecnico