Maniglia impermeabile a perno in acciaio inox A-1140-S

Maniglia impermeabile a perno in acciaio inox A-1140-S
Tipo ambidestro. Maniglia a tenuta stagna in acciaio inox fuso resistente alla corrosione (EN 1.4401 Equiv.) con processo di lucidatura ad alta brillantezza per quadri elettrici di grandi dimensioni e pannelli di controllo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1140-S-1

Codice componente
A-1140-S-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

175.41 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine grandi, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4401 Equiv.)
Finitura Superficie lucidata a specchio Automatico Tipo combinato destra/sinistra Numero di chiavi 0200
Lunghezza complessiva(mm) 152 Larghezza complessiva(mm) 60 Altezza totale(mm) 128
Accessorio Dado grande, vite di fermo, 2 chiave Codice prodotto 04213 Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di Maniglia impermeabile a perno in acciaio inox A-1140-S, il codice articolo è il seguente: A-1140-S-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1140-S-1.

Supporto tecnico