Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1140-W-1-1-TAK60 |
A-1140-W-1-2 |
A-1140-W-2-1-TAK60 |
A-1140-W-2-2 |
A-1140-W-3-1-TAK60 |
A-1140-W-3-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Accessorio | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.50 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 152 | Fino a 9,8 | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave | 04140 | ||
137.15 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 152 | Fino a 9,8 | Dado grande, vite di fermo | 01723 | ||
162.44 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 120 | Fino a 8,8 | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave | 04141 | ||
132.08 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 120 | Fino a 8,8 | Dado grande, vite di fermo | 01725 | ||
172.56 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 102 | Fino a 8,8 | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave | 04142 | ||
132.08 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 102 | Fino a 8,8 | Dado grande, vite di fermo | 01727 |
Loading...
Applicazione | Cabine per esterni, quadri di comando | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Superficie lucidata a specchio | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Larghezza complessiva(mm) | 60 |
Altezza totale(mm) | 57.5 | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Accessorio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali