Maniglia di blocco rotante in acciaio inox A-1314

Maniglia di blocco rotante in acciaio inox A-1314
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Pin built-in pin tumbler system lock mechanism handle.
· Stopper plate is secured with the built-in pin when locking.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Waterproof standard IP x 3 equivalent (A-1314-1/3).
· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant, and acid resistant.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1314-1
A-1314-2
A-1314-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Codice prodotto

157.38 €

1 10 giorni Fino a 85701092

137.15 €

1 10 giorni Fino a 84601086

116.91 €

1 10 giorni Fino a 73501087

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine grandi per esterni, pannelli di controllo Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Superficie lucidata a specchio Automatico Tipo combinato destra/sinistra Accessorio Dado grande, vite di fermo
Manopole applicabili A-314-1-H Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico