Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-1380-2-1
Applicazione | Veicoli, porte scorrevoli di apparecchiature grandi | Tipo | Corpo principale maniglia | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Finitura Hairline | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Numero di chiavi | 0200 |
Accessorio | Dado di montaggio (M4), rondella piatta, rondella elastica, 2 chiavi | Lunghezza complessiva(mm) | 170 | Codice prodotto | 01921 |
Si trova sulla pagina di Maniglia a tirare in acciaio inox con mezzaluna, A-1380, il codice articolo è il seguente: A-1380-2-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1380-2-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali