Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1386
Applicazione | Coperchio da serrare per veicoli, imbarcazioni, ecc. | Tipo | Corpo principale | Materiale | Ghisa/acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Lucidatura gambo | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 3 | Lunghezza complessiva(mm) | 60 |
Codice prodotto | 22923 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a chiavistello in acciaio inox con fissaggi, C-1386, il codice articolo è il seguente: C-1386.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1386.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali