maniglia serratura acciaio inox con vite sigillata, A-1146-2

maniglia serratura acciaio inox con vite sigillata, A-1146-2
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1146-2

Codice componente
A-1146-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

57.27 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Pallinatura Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 1
Diametro esterno(mm) 27 Accessorio Dado grande, vite di fermo Manopole applicabili A-121-H
Codice prodotto 00741 Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di maniglia serratura acciaio inox con vite sigillata, A-1146-2, il codice articolo è il seguente: A-1146-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1146-2.

Supporto tecnico