Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1204-3-1 |
A-1204-3-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Accessorio | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.31 € | 1 | 10 giorni | 0050 | Fibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo, 2 chiavi | 01563 | ||
105.77 € | 1 | 6 giorni | Senza chiave | Fibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo | 01564 |
Loading...
Applicazione | Quadri di comando, pannelli di controllo, ante sigillanti grandi | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Acciaio inox fuso |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Finitura Hairline | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 3 |
Lunghezza complessiva(mm) | 78 | Larghezza complessiva(mm) | 35 | Altezza totale(mm) | 58 |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Accessorio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali