maniglia acciaio inox per tenuta d'aria, FA-1753

maniglia acciaio inox per tenuta d'aria, FA-1753
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· It has an innovative design that emphasizes functional beauty.
· It has a tough structure that completely withstands opening and closing of the door in intense situations.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1753-1
FA-1753-2
FA-1753-3
FA-1753S-1
FA-1753S-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

167.50 €

1 10 giorni 10Corpo principale20052-4760139

162.44 €

1 10 giorni 10Corpo principale17652-4760140

157.38 €

1 10 giorni 10Corpo principale15752-4760141

48.57 €

1 Disponibile 6 giorni -Riscontro254537-60142

47.12 €

1 Disponibile 6 giorni -Riscontro254517-60143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli piccoli di attrezzature da cucina, apparecchiature medicali, essiccatori Materiale Acciaio inox fuso Finitura Sabbiatura

Supporto tecnico