Maniglia piccola in acciaio inox per uso ermetico (FA-1728)

Maniglia piccola in acciaio inox per uso ermetico (FA-1728)
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· It has a compact, yet strong structure, and also supports opening and closing of doors in intense situations.
· It is easy to use, functional and has a beautiful design.
· It features one-touch opening and closing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-1728

Codice componente
FA-1728
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

142.20 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli piccoli di frigocongelatori piccoli, attrezzature da cucina e apparecchiature medicali Tipo Corpo maniglia Materiale Acciaio inox fuso
Finitura Sabbiatura Lunghezza complessiva(mm) 192 Larghezza complessiva(mm) 53
Altezza totale(mm) 47.5 Codice prodotto 60355 Nota Riscontro venduto separatamente.

Si trova sulla pagina di Maniglia piccola in acciaio inox per uso ermetico (FA-1728), il codice articolo è il seguente: FA-1728.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1728.

Supporto tecnico