Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Applicazione | Per sportelli di frigocongelatori, attrezzature da cucina e apparecchiature medicali | Materiale | Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura | Lucidatura elettrolitica |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 87.5 | Larghezza complessiva(mm) | 53 | Altezza totale(mm) | 72 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali