Maniglia di sollevamento impermeabile piatta A-212

Maniglia di sollevamento impermeabile piatta A-212
[Features]
· The stopper is lifted 3 to 5 mm by storing handle.
· You can get sealing effects.
· This is a simple structure in which you can lift the handle with your fingers.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-212-3
A-212-4
A-212-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

52.91 €

1 10 giorni 90706701759

39.15 €

1 6 giorni 90505601760

34.81 €

1 6 giorni 76405701761

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico), ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Nichelatura satinata Automatico Tipo combinato destra/sinistra Numero di chiavi 0200
Accessorio 2 chiavi, vite di fermo, fibbia dedicata

Supporto tecnico