Maniglia di blocco a chiavistello A-63

Maniglia di blocco a chiavistello A-63
[Features]
· One-touch latch type that closes the door by just pushing it.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-63

Codice componente
A-63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.77 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sportelli di contenitori, sportello d'ispezione Tipo Corpo principale serratura Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura decorativa satinata (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 6
Diametro esterno(mm) 37 Accessorio Dado grande Manopole applicabili 0061-H, 0062-H
Codice prodotto 01209

Si trova sulla pagina di Maniglia di blocco a chiavistello A-63, il codice articolo è il seguente: A-63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-63.

Supporto tecnico