Maniglia per chiavistello FA-680

Maniglia per chiavistello FA-680
  • In Offerta
[Features]
· Two stage opening and closing is possible in combination with the double latch lock C-628, which is a safety feature to release hot air and steam such as with an oven.
· In combination with the latch lock, it can be opened and closed with one touch of the upper and lower two points of tightening.
· The large handle made of resin provides less heat conduction.
· It is an elegant, rounded design

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-680

Codice componente
FA-680
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.78 €

45.78 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Forni, attrezzature da cucina, apparecchiature medicali, apparecchiature per analisi Tipo Corpo maniglia Materiale Poliammide 6
Colore Nero Spessore piastra compatibile(mm) 2.5 o inf. Lunghezza complessiva(mm) 175
Larghezza complessiva(mm) 51 Altezza totale(mm) 100 Codice prodotto 60646

Si trova sulla pagina di Maniglia per chiavistello FA-680, il codice articolo è il seguente: FA-680.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-680.

Supporto tecnico