Maniglia di blocco rotante A-314

Maniglia di blocco rotante A-314
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Pin built-in pin tumbler system lock mechanism handle.
· Stopper plate is secured with the built-in pin when locking.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-314-1
A-314-1-H
A-314-2
A-314-2-H
A-314-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Tipo Automatico Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Accessorio Manopole applicabili Codice prodotto Nota

30.80 €

1 10 giorni Cabine grandi per esterni, pannelli di controlloCorpo principaleTipo combinato destra/sinistra--Fino a 857Dado grande, vite di fermoA-314-1-H00606Fibbia venduta separatamente

10.19 €

1 14 giorni A-314-1, A-1314-1Chiave per maniglia-10526----00607-

26.94 €

1 Disponibile 6 giorni Cabine grandi per esterni, pannelli di controlloCorpo principaleTipo combinato destra/sinistra--Fino a 846Dado grande, vite di fermoA-314-2-H00608Fibbia venduta separatamente

8.75 €

1 10 giorni A-314-2, A-1314-2Chiave per maniglia-9521----00609-

24.68 €

1 Disponibile 6 giorni Cabine grandi per esterni, pannelli di controlloCorpo principaleTipo combinato destra/sinistra--Fino a 735Dado grande, vite di fermoA-314-3-H00890Fibbia venduta separatamente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura Cromatura (MZCr)

Supporto tecnico