Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-120-3 |
A-120-3-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicazione | Tipo | Materiale | Finitura | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Diametro esterno (mm) | Manopole applicabili | Codice prodotto | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | Pannelli di distribuzione piccoli, quadri di comando, pannelli di controllo | Corpo principale serratura | Barra in ottone rapido (EN CW614N Equiv.) | Cromatura (MBCr) | - | - | - | Fino a 4,5 | 26 | A-120-3-H | 00261 | Fibbia venduta separatamente | ||
3.67 € | 1 | 10 giorni | - | A-120-3 | Chiave per maniglia | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Cromatura (MFCr) | 88 | 3.2 | 50 | - | - | - | 00262 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo
Materiale
Finitura
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Diametro esterno(mm)
Manopole applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali