Maniglia di tenuta con blocco FA-926

Maniglia di tenuta con blocco FA-926
[Features]
· It is a handle with a locking mechanism that will not open from vibration, shock, etc.
· Key pin of ø6 is attached.
· Heads of padlocks (C-555) Can be used together.
· Rigid structure

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-926

Codice componente
FA-926
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.61 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Frigocongelatori, autocarri con allestimento speciale Tipo Corpo maniglia Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Finitura Trattamento di cromatura zincata Accessorio Riscontro, pistoncino Lunghezza complessiva(mm) 237
Larghezza complessiva(mm) 66 Altezza totale(mm) 32 Codice prodotto 60168

Si trova sulla pagina di Maniglia di tenuta con blocco FA-926, il codice articolo è il seguente: FA-926.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-926.

Supporto tecnico