Maniglia ermetica, FA-624

Maniglia ermetica, FA-624
  • Sconto volumi elevati
It is a functional and beautiful design, incorporating toughness and ease of use.
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Left and right dual use type.

[Features]
· With the closed handle, you can create a powerful seal that has been developed for rooms with air conditioning systems. It is applicable to both inside and outside opening doors. (Spacer sold separately). The inner handle (FA-624H-2) is common for left and right.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-624-2-L
FA-624-2-R
FA-624-2-SP
FA-624H-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Materiale Finitura Automatico Accessorio Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

35.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Corpo manigliaLega di zincoNichelatura satinataPer apertura a sinistraRiscontro142804460845

35.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Corpo manigliaLega di zincoNichelatura satinataPer apertura a destraRiscontro142804460844

5.12 €

1 Disponibile 6 giorni Distanziale per porta di apertura internaEPDM---7050260854

24.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Maniglia internaLega di zincoNichelatura satinataComune destra/sinistra-142504460876

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Ante sigillanti, porte schermanti da onde elettromagnetiche, porte insonorizzate

Supporto tecnico