Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-838-B-2
Codice componente
|
---|
A-838-B-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Finitura | Colore | Specifica 1 | Numero di chiavi | Spessore piastra compatibile (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.54 € | 1 | 10 giorni | Corpo principale | Rivestimento per elettrodeposizione | Nero | Senza bullone | Senza chiave | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 03502 |
Loading...
Applicazione | Generatori portatili, autocarri con allestimento speciale, macchine da cantiere | Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo |
---|
Si trova sulla pagina di Copertura chiusura ermetica, A-838, il codice articolo è il seguente: A-838-B-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-838-B-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Finitura
Colore
Specifica 1
Numero di chiavi
Spessore piastra compatibile(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-838-A-2 |
A-838-A-3 |
A-838-B-3 |
A-838-H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Finitura | Colore | Specifica 1 | Numero di chiavi | Spessore piastra compatibile (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.92 € | 1 | 10 giorni | Corpo principale | Rivestimento per elettrodeposizione | Nero | Bullone incluso | Senza chiave | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 03501 | ||
42.28 € | 1 | 10 giorni | Corpo principale | Rivestimento per elettrodeposizione | Nero | Bullone incluso | Tipo di lucchetto | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 04174 | ||
37.77 € | 1 | 10 giorni | Corpo principale | Rivestimento per elettrodeposizione | Nero | Senza bullone | Tipo di lucchetto | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 04308 | ||
10.35 € | 1 | 10 giorni | Unità di interblocco per serraggio multipunto | Trattamento di cromatura zincata | - | - | - | - | - | - | - | 03518 |