Copertura piccola chiusura ermetica, A-839

Copertura piccola chiusura ermetica, A-839
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Improved the shielding property of the hook.
· Keeps sound leakage to a minimum.
· Flat type with few protrusions from the door surface.
· Dust proof shutter lock included as standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-839-A-3
A-839-B-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifica 1 Numero di chiavi Codice prodotto

32.63 €

1 10 giorni Bullone inclusoTipo di lucchetto04176

32.63 €

1 Disponibile 10 giorni Senza bullone020003509

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Generatori portatili, autocarri con allestimento speciale, macchine da cantiere Tipo Corpo principale Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo
Finitura Rivestimento per elettrodeposizione Colore Nero Spessore piastra compatibile(mm) 3.2
Lunghezza complessiva(mm) 78 Larghezza complessiva(mm) 138 Altezza totale(mm) 56.6

Supporto tecnico