Maniglia colorata di sicurezza per uso ermetico, pistra di riscontro antibatterica, FA-662S

Maniglia colorata di sicurezza per uso ermetico, pistra di riscontro antibatterica, FA-662S
[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· Sustains the antimicrobial effect semipermanently.
· The installation is FA-602 plate is compatible with FA-602S.
· Refreshed design with cosmetic cover.
· Since the mounting screws are hidden, the crime prevention is improved.
· The meshing position can be adjusted back and forth by 3 mm using the long hole.
· Loosen the screw of the plate and slide it to adjust the offset height.
· An emergency escape device is attached to prevent accidents of being trapped inside.
· When mounting the emergency escape device, use mounting part A and mounting part B, you can install it in two ways

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-662S-1
FA-662S-2
FA-662S-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

33.36 €

1 10 giorni 704360350

38.44 €

1 10 giorni 638260351

39.15 €

1 10 giorni 6310060352

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli medi di frigocongelatori, magazzini di merci secche, ecc. Tipo Riscontro antibatterico per FA662 Materiale Lega di zinco
Finitura Copertura in resina AAS antibatterica Larghezza complessiva(mm) 76

Supporto tecnico