maniglia sicurezza per tenuta arias, piastra per FA-602, FA-602S-7

maniglia sicurezza per tenuta arias, piastra per FA-602, FA-602S-7
[Features]
· Jet cooler can be installed anywhere.
· The level of connectivity of the latch can be adjusted 4 mm back and forth.
· Equipped with safety escape mechanism to prevent trapping accidents and a Safety knob FC-708 for safety that should be used in together.
· Installation is compatible with FA-602S-6.
· The offset adjustment range is 40 to 70 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-602S-7

Codice componente
FA-602S-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.99 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Frigocongelatori, magazzini per merci secche Tipo Riscontro Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Accessorio Sede di montaggio Lunghezza complessiva(mm) 55
Larghezza complessiva(mm) 72 Altezza totale(mm) 104 Codice prodotto 60810

Si trova sulla pagina di maniglia sicurezza per tenuta arias, piastra per FA-602, FA-602S-7, il codice articolo è il seguente: FA-602S-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-602S-7.

Supporto tecnico