maniglia sicurezza per tenuta arias, piastra per FA-603, FA-603S

maniglia sicurezza per tenuta arias, piastra per FA-603, FA-603S
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Loosen the screw of the plate and slide it to adjust the offset height.
· The part which contacts the latch is with a roller that rotates smoothly

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-603S-1
FA-603S-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza totale
(mm)
Altezza offset
(mm)
Codice prodotto

25.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

420-560017

34.10 €

1 10 giorni 8540-6060018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli piccoli di frigocongelatori, magazzini di merci secche, ecc. Tipo Riscontro per FA-603 Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Lunghezza complessiva(mm) 50 Larghezza complessiva(mm) 66

Supporto tecnico