maniglia per tenuta aria, FA-118

maniglia per tenuta aria, FA-118
  • Sconto volumi elevati
The lock position of the handle can be arranged up, down, left or right. It can be strongly sealed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-118-1
FA-118-2
FA-118-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

40.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1601005260323

29.96 €

1 6 giorni 130544460202

21.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10544.53260324

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Imbarcazioni, attrezzature da cucina, apparecchiature medicali, apparecchiature per analisi ambientali Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura decorativa satinata (MZCr) Accessorio Riscontro

Supporto tecnico