Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-163-A
Applicazione | Serrande con chiusura pneumatica, ante sigillanti | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Nichelatura satinata | Accessorio | Riscontro | Lunghezza complessiva(mm) | 144.5 |
Larghezza complessiva(mm) | 27 | Altezza totale(mm) | 50 | Codice prodotto | 60204 |
Si trova sulla pagina di maniglia per tenuta aria, FA-163-A, il codice articolo è il seguente: FA-163-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-163-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali