Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-728
Applicazione | Per sportelli piccoli di frigocongelatori piccoli, attrezzature da cucina e apparecchiature medicali | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura | Lunghezza complessiva(mm) | 192 | Larghezza complessiva(mm) | 53 |
Altezza totale(mm) | 47.5 | Codice prodotto | 60150 | Nota | Riscontro venduto separatamente. |
Si trova sulla pagina di maniglia piccola per tenuta aria, FA-728, il codice articolo è il seguente: FA-728.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-728.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali