Dispositivo di bloccaggio di sicurezza FA-622

Dispositivo di bloccaggio di sicurezza FA-622
[Features]
· When you press the manual lever, you can open it from inside of the cabinet using the connecting rod set on the interlocking lever.
· It can be opened reliably, even when locked.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-622-1
FA-622-2
FA-622-3
FA-622-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Materiale Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

178.64 €

1 24 giorni Kit prodottoPiastra in acciaio inox900--60685

184.70 €

1 16 giorni Kit prodottoPiastra in acciaio inox1000--60686

186.73 €

1 16 giorni Kit prodottoPiastra in acciaio inox1200--60687

14.10 €

1 6 giorni Asta di spintaFibra di vetro1000131360764

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli di frigocongelatori e celle frigorifere

Supporto tecnico