Maniglia piatta a chiavistello in acciaio inox (A-1252)

Maniglia piatta a chiavistello in acciaio inox (A-1252)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Vibration resistant latch and striker.
· Flat type with few protrusions on the door surface
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1252-2

Codice componente
A-1252-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.61 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave Senza chiave Lunghezza corpo principale(mm) 74 Larghezza corpo principale(mm) 74
Profondità(mm) 34.5 Spessore piastra compatibile 3 Materiale Acciaio inox fuso
Finitura superficie Superficie lucidata Codice prodotto 04009

Si trova sulla pagina di Maniglia piatta a chiavistello in acciaio inox (A-1252), il codice articolo è il seguente: A-1252-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1252-2.

Supporto tecnico