Chiavistello ad anello in acciaio inox C-1044

Chiavistello ad anello in acciaio inox C-1044
[Features]
· Since the pull tab stops at 60°, it is ideal for large-sized doors with plurality of use.
· The strength of the latch can be adjusted with screws.
· Panel drilling is easy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1044-0
C-1044-1
C-1044-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Profondità
(mm)
Codice prodotto

105.06 €

1 10 giorni 102753721498

90.57 €

1 6 giorni 906531.521438

89.12 €

1 6 giorni 705027.521499

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave Senza chiave Materiale Acciaio inox Finitura superficie Lucidatura elettrolitica

Supporto tecnico