Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AP-151RK-B-2-1
Lunghezza corpo principale(mm) | 73 | Larghezza corpo principale(mm) | 92 | Profondità(mm) | 48.2 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile | 8.5~10 | Materiale | Resina AAS | Finitura superficie | NA |
Ghiera | Nero | Codice prodotto | 02004 |
Si trova sulla pagina di Maniglia in plastica con blocco a scatto per porte spesse, AP-151RK-B, il codice articolo è il seguente: AP-151RK-B-2-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-151RK-B-2-1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali