chiavistello acciaio inox (C-1625-6)

chiavistello acciaio inox (C-1625-6)
[Features]
· Turn the arm counterclockwise to release the latch and change the orientation of the latch.
· The length of the latch can be adjusted (10 to 20 mm). The joint of the rod can be attached by one touch with the linkage bush

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1625-6

Codice componente
C-1625-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.18 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 75 Larghezza corpo principale(mm) 70 Profondità(mm) 16.5
Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura Codice prodotto 22042

Si trova sulla pagina di chiavistello acciaio inox (C-1625-6), il codice articolo è il seguente: C-1625-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1625-6.

Supporto tecnico