Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1079-1
Lunghezza corpo principale(mm) | 46 | Larghezza corpo principale(mm) | 44 | Profondità(mm) | 10.3 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Codice prodotto | 23942 |
Si trova sulla pagina di Chiusura quadrata a pulsante in acciaio inox C-1079, il codice articolo è il seguente: C-1079-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1079-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali