Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-214
Lunghezza corpo principale(mm) | 51 | Larghezza corpo principale(mm) | 35 | Profondità(mm) | 12.3 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in alluminio | Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Codice prodotto | 21340 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello a scorrimento con pulsante C-214, il codice articolo è il seguente: C-214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-214.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali