Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-874
Applicazione | Per serratura per toilette | Lunghezza corpo principale(mm) | 110 | Larghezza corpo principale(mm) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 20 | Materiale | Resina AAS, ecc. | Finitura superficie | NA |
Codice prodotto | 21701 |
Si trova sulla pagina di Bloccaggio per rubinetto, C-874, il codice articolo è il seguente: C-874.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-874.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali